Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Tekercs | 24 V arányos |
---|---|
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F | 0 - 40 |
Funkció | Arányos nyomáscsökkentő szelep |
Típus, kézi felülírás | Nincs kézi felülírás |
Modell | Standard |
Kézi felülírás | Nem |
Működtetés | Arányos |
Tekercs kivitele | 0 |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Üreg | 10S30 |
Qmax szelepek [l/min] | 40 |
Termékcsalád | PDMC10 |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 0 - 35 |
Csatlakozó típusa | Junior Timer axiális |
Nyomás beállítási tartomány [bar] | 0 - 25 |
Névl. méret | 10 |
Pmax [bar] | 60 |
Szabályozási mód | Elővezérelt |
Telepítési mód | Kompact |
Tömítés anyaga | NBR |
Cikkszám, tekercs | - |
Kivitel | Patronos szelepek |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra
HU
(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra
EN
(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
HU
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
EN
(0.12 MB)