DWM12130Y-22-C-V-15

Cikkszám
3375919
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Csillapított, tehermentesítő furat nélkül
Vezérlőnyomás-különbség [bar] 15
Standard Nyomáskompenzátor
Beállítás típusa Nem állítható
Üreg 12130
Qmax szelepek [l/min] 130
Termékcsalád DWM12130Y
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 15 - 22
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 130
Névl. méret 12
Objektum megjelölése DWM12130Y-22-C-V-15
Pmax [bar] 250
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3375919
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DWM12130Y Pressure Compensator
Termékbrosúra HU

(0.23 MB)

DWM12130Y Pressure Compensator
Termékbrosúra EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)