DB10P-01-C-N-180V145

Cikkszám
3371724
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] 100
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC10 -2
Qmax szelepek [l/min] 120
Termékcsalád DB10P
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 345
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 120
Nyomás beállítási tartomány [bar] 5 - 124
Névl. méret 10
Objektum megjelölése DB10P-01-C-N-180V145
Pmax [bar] 420
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3371724
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB10P-01 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.22 MB)

DB10P-01 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra HU

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra EN

(0.41 MB)