PDB16PZ-09-C-N-087V087-24PG-8.8

Cikkszám
3370951
A magasabb szintű termékcsoporthoz
Raktáron
Kérésre Termékkérelmet nyújthat be, ha hozzáadja a tételt a listához, és kezeli a myHYDAC területén.
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
További információ
Tekercs 24 V arányos
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 300
Funkció Arányos nyomásmentesítő szelep
Nyomásbeállítás [bar] 60
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Alacsony bázis ∆p
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 40-1836
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC16-2
Qmax szelepek [l/min] 250
Termékcsalád PDB16PZ
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 4 - 350
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Funkció Orsószelep
Nyomás beállítási tartomány [bar] 4 - 60
Névl. méret 16
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs 3109229
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.33 MB)

PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra HU

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)