WSM12120W-01-C-N-230AG

Cikkszám
3354401
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WSM12120W-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg 12120
Qmax szelepek [l/min] 110
Termékcsalád WSM12120W
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 5 - 350
Tekercs 230 V AC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 5.5 - 110
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 5.5 - 110
Névl. méret 12
Objektum megjelölése WSM12120W-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3354401
Cikkszám, tekercs 3002594
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSM12120W-01 2/2 directional poppet valve
Termékbrosúra HU

(0.38 MB)

WSM12120W-01 2/2 directional poppet valve
Termékbrosúra EN

(0.38 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Termékbrosúra HU

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Termékbrosúra EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)