RVM06020-51-C-N-3.0

Cikkszám
3347969
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
Modell Kúpos áteresztőszelep típusú
Funkció Visszacsapó szelep
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 38
Termékcsalád RVM06020
Repesztőnyomás [bar] 3
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 38
Névl. méret 6
Objektum megjelölése RVM06020-51-C-N-3.0
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3347969
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RVM06020-51 Check Valve
Termékbrosúra HU

(0.28 MB)

RVM06020-51 Check Valve
Termékbrosúra EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)