RV08A-51-C-V-30

Cikkszám
3347937
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
Modell Kúpos áteresztőszelep típusú
Funkció Visszacsapó szelep
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC08-2
Qmax szelepek [l/min] 38
Termékcsalád RV08A
Repesztőnyomás [bar] 2,1
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 38
Névl. méret 8
Objektum megjelölése RV08A-51-C-V-30
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3347937
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RV08A-51 Check Valve
Termékbrosúra HU

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
Termékbrosúra EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)