RS08-01-C-N-4-500V232

Cikkszám
3340548
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
Nyomásbeállítás [bar] 160
Funkció Kiegyensúlyozó szelep
Vezérlési arány 4
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC08-3
Qmax szelepek [l/min] 38
Termékcsalád RS08
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 50 - 350
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 38
Nyomás beállítási tartomány [bar] 50 - 350
Névl. méret 8
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RS08-01 Counterbalance valve
Termékbrosúra HU

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Termékbrosúra EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)