Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Szalag ø - D [mm] | 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336 |
---|---|
Szalagbilincses szigetelés | Szigeteléssel |
Szalag szélessége [mm] | 30 |
Verzió tartóval / anélkül | Tartó nélkül |
Egyenes / lekerekített változat | Egyenes |