ST12230-01-C-V-60-67/33

Cikkszám
3265596
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
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg 12230
Qmax szelepek [l/min] 60
Q termékcsalád [l/perc] 7 - 60
Termékcsalád ST12230
Osztási arány 67:33
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 21 - 60
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlás elosztók/kombinátorok
Névl. méret 12
Objektum megjelölése ST12230-01-C-V-60-67/33
Pmax [bar] 350
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3265596
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Termékbrosúra HU

(0.27 MB)

ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Termékbrosúra EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)