TS-L-80/X/12 FSK

Cikkszám
3252767
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
Névleges nyomás [MPa] 0.05
Névleges nyomás [bar] 0.5
Szerelőhorony Nem tartalmazza (rögzítőanya)
Modell, TS TSL
Kapcsolási funkció Nyitó érintkező (NC)
Kapcsolási hőmérséklet 80
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra HU

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Termékbrosúra HU

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Termékbrosúra EN

(3.22 MB)