WSM12120Z-01M-C-N-24DG

Cikkszám
3230889
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
Típus, kézi felülírás Csavar kézi felülírása        
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WSM12120Z-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg 12120
Qmax szelepek [l/min] 110
Termékcsalád WSM12120Z
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 5 - 350
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 5.5 - 110
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 5.5 - 110
Névl. méret 12
Objektum megjelölése WSM12120Z-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3230889
Cikkszám, tekercs 3000249
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSM12120Z 2/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.27 MB)

WSM12120Z 2/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)