WSM08130D-01M-C-V-0

Cikkszám
3229131
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
Típus, kézi felülírás Nyomás kézi felülírása
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Funkció 3/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WSM08130D-01
Tekercs kivitele 50-1836
Üreg 08130
Qmax szelepek [l/min] 22
Termékcsalád WSM08130D
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 22
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 22
Névl. méret 8
Objektum megjelölése WSM08130D-01M-C-V-0
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3229131
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Termékbrosúra HU

(0.35 MB)

WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Termékbrosúra EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)