DB10120A-02X-C-V-350V180 *

Cikkszám
3226283
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] 180
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 10120A
Qmax szelepek [l/min] 100
Termékcsalád DB10120A
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 350
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 100
Nyomás beállítási tartomány [bar] 5 - 350
Névl. méret 10
Objektum megjelölése DB10120A-02X-C-V-350V180 *
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3226283
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB10120A-02 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.27 MB)

DB10120A-02 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra HU

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra EN

(0.41 MB)