>MRF1E/1D4040F00

Cikkszám
3204380
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
Elem hossza 40 hüvelyk
Elemek száma 1
Ház anyaga E=Rozsdamentes acél
MRF méret 1=76 mm tartály átmérő
Egyéb jellemzők 0=nincs egyéb jellemző
Standard 0=nincs
Átállás 0=nincs átállás
Tömítés anyaga V=FPM (Viton)
Bypass KB=nincs bypass
Szennyeződésjelző Z=nincs (SF)
Csatlakozás mérete 1 col
Csatlakozás típusa Menet (col, ISO 228)
Szűrési minősítés 0
Szűrő anyaga XX=nincs szűrőelem
pmax [bar] 40

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)

BUW3280803-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(1.91 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(10.33 MB)