Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Elem hossza | 10 hüvelyk |
---|---|
Elemek száma | 1 |
Ház anyaga | E=Rozsdamentes acél |
MRF méret | 1=76 mm tartály átmérő |
Egyéb jellemzők | 0=nincs egyéb jellemző |
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=nincs bypass |
Szennyeződésjelző | Z=nincs (SF) |
Csatlakozás mérete | 1 col |
Csatlakozás típusa | Menet (col, ISO 228) |
Szűrési minősítés | 0 |
Szűrő anyaga | XX=nincs szűrőelem |
pmax [bar] | 40 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
MRF1 Installation istructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(8.43 MB)
MRF1 Installation istructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(8.43 MB)
MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(7.26 MB)
MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(7.26 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
HU
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
EN
(0.8 MB)