Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Sorozat | 280 |
---|---|
Dugattyú kiviteli típusa | 0,8 m/s (dugyattyú 3) |
Névleges térfogat | 1.5 |
Dugattyú anyaga | Szénacél |
Tömítések + dugattyú tömítés anyaga | PUR |
Henger anyaga Köpeny, végsapka | Szénacél |
Kiegészítő felszerelés | Nincs figyelőeszköz |
Dugattyú átmérője (Øi) | 60 |
Előnyben részesített modellek | Nem |
Kieg. felszerelés, folyadék oldal | Nincs kieg felszerelés |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

ST-Operating Instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.1 MB)

SK Operating Instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(3.22 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Termékbrosúra
HU
(0.46 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Termékbrosúra
EN
(0.46 MB)