-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | LED=CI LED kijelzővel |
---|---|
Standard | 0=nincs |
Átállás | 0=nincs átállás |
Tömítés anyaga | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=nincs bypass |
Szennyeződésjelző | D=vizuális/elektromos |
Csatlakozás mérete | Speciális méret |
Csatlakozás típusa | Speciális csatlakozás |
Szűrési minősítés | 10 |
Szűrő anyaga | BH/HC=Betamicron nagynyomás |
pmax [bar] | 315 |
Bypass | Nincs bypass |
Szűrési minősítés | 10.00 |
Hőmérséklet ettől | -30 |
Hőmérséklet eddig | 100 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Pótalkatrészjegyzék
HU
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Pótalkatrészjegyzék
EN
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Termékbrosúra
HU
(0.23 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Termékbrosúra
EN
(0.23 MB)