DR08-01-C-N-027V027

Cikkszám
3192838
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] 19
Standard Nyomásszabályozó szelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC08-3
Qmax szelepek [l/min] 15
Termékcsalád DR08
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 2 - 207
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 15
Nyomás beállítási tartomány [bar] 2 - 19
Névl. méret 8
Objektum megjelölése DR08-01-C-N-027V027
Pmax [bar] 420
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3192838
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra HU

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Termékbrosúra HU

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Termékbrosúra EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)