PDB10P-01-C-N-500-0

Cikkszám
3191372
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
Tekercs Tekercs nélkül
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 120
Funkció Arányos nyomásmentesítő szelep
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 40-1836
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC10 -2
Qmax szelepek [l/min] 120
Termékcsalád PDB10P
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 350
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Funkció Orsószelep
Nyomás beállítási tartomány [bar] 5 - 350
Névl. méret 10
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.35 MB)

PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra HU

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)