Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Folyadékcsatlakozás, karima | Karima nélkül, menettel |
---|---|
Névleges térfogat | 190 |
Sorozat | 40 |
Előtöltési nyomás állítható | Igen |
Zsák anyaga | NBR |
Akkumulátorhéj anyaga | Szénacél |
Anyag – folyadékcsatlakozás | Szénacél |
Előnyben részesített modellek | Nem |
ATEX | Nem |
Kieg. felszerelés, folyadék oldal | Nincs kieg felszerelés |
Back-up változat | Nem |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Bladder Accumulators - Low Pressure
Termékbrosúra
HU
(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Termékbrosúra
EN
(0.76 MB)