Coil 24PN-18-50-1836

Cikkszám
3179991
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
Tekercs kivitele 50-1836
Csatlakozó típusa Német dugaszoló csatlakozó
Nominal Voltage [V] 24
Maximum Current [A] 0.85
M20004588 17.6
M20004590 0.24
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 67/69
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra HU

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra EN

(0.76 MB)