WSM10120ZR-01-C-N-12DG

Cikkszám
3179183
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WSM10120ZR-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg 10120
Qmax szelepek [l/min] 75
Termékcsalád WSM10120ZR
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 5 - 350
Tekercs 12 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 4 - 75
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 4 - 75
Névl. méret 10
Objektum megjelölése WSM10120ZR-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3179183
Cikkszám, tekercs 3000489
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSM10120ZR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.3 MB)

WSM10120ZR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)