>FSK-254-2.4/O/-/12/SEW

Cikkszám
3170000
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
Egyéb jellemzők Nincs
Kapcsolási pontok 1SP
Anyag, csatlakozó, FSK PA
Csatlakozó kialakítása FSK Négyzet (SEW)
Névleges nyomás [MPa] 0.05
Névleges nyomás [bar] 0.5
Felületvédelem Acél, horganyzott (csavar + anya)
Szerelőhorony Tartalmazza (rögzítőanya)
Kontraszttartomány Nélkül
Rögzítőcsavar FSK M12
Kiegészítő funkció (+ banjo csavar) Nélkül
Anyag, keret, FSK Alumínium
Cső anyaga PA
Csőgeometria Ovális
Kapcsolási funkció FSK Nyitó érintkező (NC)
Dugaszoló csatlakozó kialakítása FSK M12x1 – 4P (4 pólusú)
Tömítés/O-gyűrű 0
Anyag, O-gyűrű/tömítőtárcsa FPM
Névl. méret FSA/FSK 254
Modell, FSA / FSK FSK
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual FSK
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra HU

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Termékbrosúra HU

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Termékbrosúra EN

(0.61 MB)