OF5N10V6Y2B03E

Cikkszám
3160361
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Kiegészítő részletek Z=nélkül
Szennyeződésjelző E=Standard, ellennyomás jelző
Szűrési minősítés 03=3 µm ON; BN/AM
Szűrő anyaga B=Optimicron (ON)
Szűrő mérete 2=1300-as elem
Elektromos motor feszültsége Y=200 V-50 Hz-3 fázis
Motor-szivattyú csoport 6=40 l/perc; 1,5 kW
Tömítések V=FPM(Viton)
Típuskód 10=Standard
Változatok N=helyhez kötött kapcsolás nélkül

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média