WS12YR-01-C-N-230AG

Cikkszám
3157875
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WS12YR-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg FC12-2
Qmax szelepek [l/min] 110
Termékcsalád WS12YR
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 5 - 350
Tekercs 230 V AC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 5.5 - 110
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 5.5 - 110
Névl. méret 12
Objektum megjelölése WS12YR-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3157875
Cikkszám, tekercs 3002594
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WS12YR-01 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.29 MB)

WS12YR-01 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Termékbrosúra HU

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Termékbrosúra EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)