HRGL 2 A1TM 16 PA ST M ZN

Cikkszám
3155080
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
DIN 3015 2 méret
Alkalmazás, bilincs Kábel- + tömlőrögzítés
Meghúzási nyomaték, csavar 10 Nm
Cső kül. ø DIN 3015 T1 2 [mm] 16
Sorozat DIN3015 Kis teherbírású
Anyag, szorítóelemek Poliamid
Belső felület, szorítóelemek Sima belső felület
Tervezés, DIN 3015 alkatrész Szerelvény A1TM