DR08P-01-C-N-050H

Cikkszám
3151386
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Nyomásszabályozó szelep
Beállítás típusa Manuális
Üreg FC08-3
Qmax szelepek [l/min] 60
Termékcsalád DR08P
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 6 - 345
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 60
Nyomás beállítási tartomány [bar] 6 - 35
Névl. méret 8
Objektum megjelölése DR08P-01-C-N-050H
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3151386
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra HU

(0.22 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)