DB08A-01-C-N-090H

Cikkszám
3144735
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Manuális
Üreg FC08-2
Qmax szelepek [l/min] 38
Termékcsalád DB08A
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 345
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 38
Nyomás beállítási tartomány [bar] 8 - 62
Névl. méret 8
Objektum megjelölése DB08A-01-C-N-090H
Pmax [bar] 420
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3144735
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.28 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)