WS10YR-01M-C-N-0-SO1166

Cikkszám
3135637
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
Típus, kézi felülírás Csavar kézi felülírása        
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WS10YR-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg FC10 -2
Qmax szelepek [l/min] 75
Termékcsalád WS10YR
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 5 - 350
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 4 - 75
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 4 - 75
Névl. méret 10
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.34 MB)

WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)