WSM06020V-01-C-N-230AG

Cikkszám
3135461
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WSM06020V-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 20
Termékcsalád WSM06020V
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs 230 V AC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 20
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 20
Névl. méret 6
Objektum megjelölése WSM06020V-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3135461
Cikkszám, tekercs 3002594
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSM06020V-01 2/2Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.36 MB)

WSM06020V-01 2/2Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.36 MB)

WSM06020V-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Termékbrosúra HU

(0.59 MB)

WSM06020V-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Termékbrosúra EN

(0.59 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)