Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Névleges térfogat | 1 |
---|---|
Sorozat | SB550P(H)-... |
Előtöltési nyomás állítható | Igen |
Zsák anyaga | NBR |
Anyag – folyadékcsatlakozás | Nagy szakítószilárdságú acél |
Gázoldali csatlakozás | Standard* |
Folyadékcsatlakozás | Standard, menet* |
Akkumulátorhéj anyaga | kémiailag nikkelezett (belső bevonat) |
Csatlakozás típusa (folyadék) | ISO228 (BSP)* |
Zsák anyaga | NBR |
Előnyben részesített modellek | Nem |
ATEX | Nem |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Online-Form Pulsation damping
Termékinformáció
HU
(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Termékinformáció
EN
(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Termékbrosúra
HU
(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Termékbrosúra
EN
(1.45 MB)