RV08A-01-C-N-00

Cikkszám
3131459
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
Funkció Visszacsapó szelep
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC08-2
Qmax szelepek [l/min] 38
Termékcsalád RV08A
Repesztőnyomás [bar] 0.000000
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 38
Névl. méret 8
Objektum megjelölése RV08A-01-C-N-00
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3131459
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RV08A-01 Check Valve
Termékbrosúra HU

(0.22 MB)

RV08A-01 Check Valve
Termékbrosúra EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)