Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kivitel | KHFF |
---|---|
Névleges méret DN | 100 |
Csatlakozás típusa | Karimás csatlakozás |
Csatlakozás/karima megjelölése | DIN karima |
Standard | DIN EN 1092-1, 14. sorozat ( F4 ) |
Ház anyaga, golyóscsap | Öntött acél |
Anyagkód | Öntött acél-rozsdamentes acél-PTFE-PTFE |
Felületvédelem | Foszfátozott |
Kar kivitele | Hajlított kar |
Csavarkulcs mérete | SW19.3 |
Névleges nyomás | 40 |
Névleges nyomás | 4 |
Névleges nyomás | 580 |
Működtetés | Kézi kar |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Rögzítőfuratok | Rögzítőfuratok nélkül |
Zár | Zár nélkül |
Kapcsolási helyzet figyelése | Kapcsolási helyzet figyelése nélkül |
Kombináció | Nem BV kombináció |
Karimás változat | Fix karima |
Objektum megjelölése | KHFF-100-PN040-10333-06X |
Cikkszám | 3126996 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.69 MB)

Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.69 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Termékbrosúra
HU
(0.29 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Termékbrosúra
EN
(0.29 MB)