DBM12121PF-01-C-N-125V

Cikkszám
3126913
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
Kiegészítő funkció Távvezérlő csatlakozással
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 12121
Qmax szelepek [l/min] 200
Termékcsalád DBM12121PF
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 8 - 350
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 200
Nyomás beállítási tartomány [bar] 8 - 125
Névl. méret 12
Objektum megjelölése DBM12121PF-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3126913
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.3 MB)

DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.3 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra HU

(0.5 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra EN

(0.5 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra HU

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra EN

(0.41 MB)