WK10J-01M-C-N-12DG

Cikkszám
3124895
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
Típus, kézi felülírás Nyomás/feszítés kézi felülírása
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Funkció 4/3 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WK10J-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg FC10-4
Qmax szelepek [l/min] 23
Termékcsalád WK10J
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs 12 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 23
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 23
Névl. méret 10
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs 3000489
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WK10J-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.31 MB)

WK10J-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)