DRM10130P-01-C-N-230V

Cikkszám
3124337
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Nyomásszabályozó szelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 10130
Qmax szelepek [l/min] 150
Termékcsalád DRM10130P
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 4 - 350
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 150
Nyomás beállítási tartomány [bar] 4 - 230
Névl. méret 10
Objektum megjelölése DRM10130P-01-C-N-230V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3124337
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra HU

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)