WS08Z-01J-C-N-24DG

Cikkszám
3122463
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
Típus, kézi felülírás Kábel kézi felülírása      
Modell Önvisszaállító kézi felülírás
Kézi felülírás Igen
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WS08Z-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg FC08-2
Qmax szelepek [l/min] 38
Termékcsalád WS08Z
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 5 - 350
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 2 - 38
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 2 - 38
Névl. méret 8
Objektum megjelölése WS08Z-01J-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3122463
Cikkszám, tekercs 3000249
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.32 MB)

WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.32 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Termékbrosúra HU

(0.46 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Termékbrosúra EN

(0.46 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)