DB16P-01-C-V-500V

Cikkszám
3119943
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC16-2
Qmax szelepek [l/min] 300
Termékcsalád DB16P
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 345
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 300
Nyomás beállítási tartomány [bar] 5 - 345
Névl. méret 16
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga FKM
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB16P-01 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.22 MB)

DB16P-01 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra HU

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra EN

(0.41 MB)