ST16-01-C-N-1515

Cikkszám
3115421
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
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC16-4
Qmax szelepek [l/min] 150
Q termékcsalád [l/perc] 31.5 - 150
Termékcsalád ST16
Osztási arány 50:50
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 40.25 - 115
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlás elosztók/kombinátorok
Névl. méret 16
Objektum megjelölése ST16-01-C-N-1515
Pmax [bar] 350
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3115421
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ST16-01 Flow Divider / Combiner
Termékbrosúra HU

(0.27 MB)

ST16-01 Flow Divider / Combiner
Termékbrosúra EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)