WKM08130D-01-C-N-230AG

Cikkszám
3112957
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 3/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WKM08130D-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg 08130
Qmax szelepek [l/min] 25
Termékcsalád WKM08130D
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs 230 V AC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 25
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 25
Névl. méret 8
Objektum megjelölése WKM08130D-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3112957
Cikkszám, tekercs 3002594
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WKM08130D-01 3/2 Directional Spool Valve
Termékbrosúra HU

(0.32 MB)

WKM08130D-01 3/2 Directional Spool Valve
Termékbrosúra EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)