-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | Nincs |
---|---|
Kapcsolási pontok | 1SP |
Anyag, csatlakozó, FSK | PA |
Csatlakozó kialakítása FSK | Négyszögletes (MPM) |
Névleges nyomás [MPa] | 0.05 |
Névleges nyomás [bar] | 0.5 |
Felületvédelem | Acél, horganyzott (csavar + anya) |
Szerelőhorony | Tartalmazza (rögzítőanya) |
Kontraszttartomány | Nélkül |
Rögzítőcsavar FSK | M12 |
Kiegészítő funkció (+ banjo csavar) | Nélkül |
Anyag, keret, FSK | Alumínium |
Cső anyaga | PA |
Csőgeometria | Ovális |
Kapcsolási funkció FSK | Záró érintkező (NO) |
Dugaszoló csatlakozó kialakítása FSK | MPM (2 E) |
Tömítés/O-gyűrű | 0 |
Anyag, O-gyűrű/tömítőtárcsa | FPM |
Névl. méret FSA/FSK | 381 |
Modell, FSA / FSK | FSK |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual FSK
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra
HU
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Termékbrosúra
HU
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Termékbrosúra
EN
(0.61 MB)