FSK-0254-2.5C-00000/O-/M12.000

Cikkszám
3112303
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
Egyéb jellemzők Nincs
Kapcsolási pontok 1SP
Anyag, csatlakozó, FSK PA
Csatlakozó kialakítása FSK Négyszögletes (MPM)
Névleges nyomás [MPa] 0.05
Névleges nyomás [bar] 0.5
Felületvédelem Acél, horganyzott (csavar + anya)
Szerelőhorony Tartalmazza (rögzítőanya)
Kontraszttartomány Nélkül
Rögzítőcsavar FSK M12
Kiegészítő funkció (+ banjo csavar) Nélkül
Anyag, keret, FSK Alumínium
Cső anyaga PA
Csőgeometria Ovális
Kapcsolási funkció FSK Záró érintkező (NO)
Dugaszoló csatlakozó kialakítása FSK MPM (2 E)
Tömítés/O-gyűrű 0
Anyag, O-gyűrű/tömítőtárcsa FPM
Névl. méret FSA/FSK 254
Modell, FSA / FSK FSK
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual FSK
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra HU

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Termékbrosúra HU

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Termékbrosúra EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Termékbrosúra HU

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Termékbrosúra EN

(3.22 MB)