DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.120

Cikkszám
3109741
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
Nyomásbeállítás CE [bar, l/min] 120BAR,110L/MIN
Kiegészítő funkció Nincs
Változat CE + TÜV típusjóváhagyott
Standard Leeresztőszelep CE+TÜV
Beállítás típusa Tömítősapkával lezárva
Üreg 12120A
Qmax szelepek [l/min] 110
Termékcsalád DB12120A
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 30 - 400
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 110
Névl. méret 12
Objektum megjelölése DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.120
Pmax [bar] 400
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3109741
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Termékbrosúra HU

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Termékbrosúra EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Termékbrosúra HU

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Termékbrosúra EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Termékbrosúra HU

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Termékbrosúra EN

(0.65 MB)