DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.11.300

Cikkszám
3108521
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
Nyomásbeállítás CE [bar, l/min] 300BAR,11L/MIN
Kiegészítő funkció Nincs
Változat CE + TÜV típusjóváhagyott
Standard Leeresztőszelep CE+TÜV
Beállítás típusa Tömítősapkával lezárva
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 28
Termékcsalád DB4E
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 90 - 360
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 28
Névl. méret 4
Objektum megjelölése DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.11.300
Pmax [bar] 360
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3108521
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Termékbrosúra HU

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Termékbrosúra EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)