WS10W-01-C-N-24DG

Cikkszám
3105385
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
További információ
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WS10W-01
Tekercs kivitele 50-1836
Üreg FC10 -2
Qmax szelepek [l/min] 40
Termékcsalád WS10W
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 40
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 40
Névl. méret 10
Objektum megjelölése WS10W-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3105385
Cikkszám, tekercs 915142
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WS10W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.38 MB)

WS10W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0 MB)