WK10A-01-C-N-12DG

Cikkszám
3100912
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 4/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WK10A-01
Tekercs kivitele 50-1836
Üreg FC10-4
Qmax szelepek [l/min] 32
Termékcsalád WK10A
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs 12 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 32
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 32
Névl. méret 10
Objektum megjelölése WK10A-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3100912
Cikkszám, tekercs 915151
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4/2-Solenoid Directional Valve WK10A-01
Termékbrosúra HU

(0.34 MB)

4/2-Solenoid Directional Valve WK10A-01
Termékbrosúra EN

(0.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)