Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kiegészítő részletek | Z=nélkül |
Szennyeződésjelző | B=Diff. opt. |
Szűrési minősítés | Z=szűrőelem nélkül |
Szűrő anyaga | Z=szűrőelem nélkül |
Szűrő mérete | 2=1300-as elem |
Elektromos motor feszültsége | N=380-420 V-50 Hz;440-480-60 Hz |
Motor-szivattyú csoport | 3=30l/min; 0.75 kW |
Tömítések | P=NBR (Perbunan) |
Típuskód | 10=Standard |
Változatok | S=helyhez kötött kapcsolással |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
HU
(0.78 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
EN
(0.78 MB)