Keresési eredmények: 'FCU2210-4-M *'
78
Eredmények
kategóriában
Termékek
Termékkategória
<ul><li class="libreak">4 irány / 3 pozíció</li><li class="libreak">Utas orsószelep</li></ul>
Termékkategória
<ul><li class="libreak">4 irány / 4 pozíció</li><li class="libreak">Utas áteresztőszelep</li></ul>
Termékkategória
<div>Az iparban a szintérzékelőket a legkülönfélébb feladatokhoz használják. Főleg kapacitív, magnetostrikciós vagy ultrahangos mérésen alapuló érzékelőket használnak.<br /> A HYDAC ELECTRONIC termékcsaládjában mindegyik mérési elvhez szintérzékelők tartoznak.<br /></div><div>Az elektronikus szintkapcsolók rögzítik a folyadékszintet és egy vagy több kapcsolási jelet adnak ki az előre beállításnak megfelelően. Opcióként a folyadékszint állandóan analóg jelként is kiadható (4 .. 20 mA vagy 0 .. 10 V). </div>
3.7843654
0
Eredmény
kategóriában
Témák és megoldások
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba