WS08D-51M-C-N-24DG

Cikkszám
3079447
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
További információ
Modell Csökk. elektr. energiafogy.
Típus, kézi felülírás Nyomás kézi felülírása
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Funkció 3/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WS08D-51
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg FC08-3
Qmax szelepek [l/min] 20
Termékcsalád WS08D-51
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 280
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 20
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 20
Névl. méret 8
Objektum megjelölése WS08D-51M-C-N-24DG
Pmax [bar] 280
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3079447
Cikkszám, tekercs 3000249
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.36 MB)

WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0 MB)